Einsatzmöglichkeiten

Die Geräte der Baureihe Power and Energy Solutions sind vielseitig einsetzbar. In diesem Kapitel werden beispielhaft gängige Anwendungen beschrieben.

Typische Anwendungen sind Hubwerke und Regalbediengeräte. Bei diesen Anwendungen entstehen bei Hubbewegungen hohe Leistungsspitzen und bei Senkbewegungen ein hohes Maß an Rekuperationsenergie. Durch den Einsatz eines Versorgungsmoduls MDP92A in Verbindung mit einem Energiespeicher können die Leistungsspitzen signifikant reduziert und die Rekuperationsenergie kann zwischengespeichert werden. Ein bislang üblicher Bremswiderstand kann im Gegenzug kleiner dimensioniert werden oder ganz entfallen.

Das DC/DC-Wandlermodul MDE90A ist universell einsetzbar. Mit dem Modul können verschiedene DC-Quellen und DC-Speicher an den Zwischenkreis angekoppelt werden, um Spitzenlast zu reduzieren und Netzausfälle zu überbrücken.

Mit dem Modul kann aber auch bei mobilen Anwendungen ein netzfreier Betrieb ermöglicht werden. Es eignet sich außerdem zum Ankoppeln der Applikation an ein externes DC-Versorgungsnetz.

In anderen Einsatzfeldern eignen sich besonders Anwendungen mit hohen Leistungsspitzen, aber vergleichsweise geringem Energiebedarf für den Einsatz von Komponenten der Power and Energy Solutions. Der benötigte Speicher kann in diesen Fällen deutlich kleiner und kostengünstiger ausgelegt werden. Hier empfiehlt sich der Einsatz eines Kondensatormoduls MDC90A in Verbindung mit einem Versorgungsmodul MDP92A. Bei Bedarf können auch mehrere Kondensatormodule in Verbindung mit nur einem Versorgungsmodul zum Einsatz kommen. Im Ergebnis können die vorhandenen Leistungsspitzen erheblich reduziert und die erforderlichen Anschlussquerschnitte deutlich kleiner ausgelegt werden.

Das dual versorgte 24-V-Schaltnetzteil-Modul MDS90A ergänzt die Gerätereihe. In Verbindung mit internen oder externen Energiespeichern hält es bei Netzausfällen die 24-V-Spannungsversorgung stabil. Somit können z. B. Produktionszyklen beendet oder die Anlage in eine sichere und definierte Position gefahren werden.