Vantaggi con l'utilizzo di Power and Energy Solutions

  1. Riduzione dei picchi di potenza prelevati dalla rete di alimentazione.
  2. Riduzione dei costi: sezioni dei cavi, componenti, filtri, catene portacavi, eliminazione delle resistenze di frenatura. Con l'impiego dei condensatori di accumulo nel circuito intermedio vengono messi a disposizione dai condensatori una parte dei picchi di potenza necessari.
  3. Riduzione dei costi energetici attraverso l'alimentazione di ritorno.
  4. L'energia degli stati di funzionamento rigenerativi viene accumulata nell'accumulatore condensatore e riutilizzata per il successivo funzionamento motorico.
  5. Funzionamento dell'impianto senza interruzioni in caso di caduta di rete.
  6. L'energia di rotazione insieme all'energia nel condensatore di accumulo fungono contemporaneamente come alimentazione di corrente senza interruzione (USV) per l'impianto. Con ciò vengono alimentati gli azionamenti, i freni motore e il livello 24 V (anche il livello gestionale del controllo).
  7. Collegamento a reti di alimentazione DC esterne.
  8. Dati misurati di potenza ed energia per "Sistemi di gestione dell'energia" ISO 50001.
  9. Il modulo di alimentazione misura i dati di potenza e tramite il controllo (MOVI-C® CONTROLLER) mette a disposizione i valori del contatore di energia. Questi possono essere integrati nei "Sistemi di gestione dell'energia" ISO 50001.
  10. Carico di armoniche ridotto nella rete di alimentazione.
  11. Il modulo di alimentazione, attraverso la misurazione di corrente e tensione di rete e una gestione adeguata del condensatore di accumulo (PFC attivo), può spostare il consumo di corrente dalle armoniche all'onda di base.