DC/DC转换器模块MDE90A-0750-500-..

该DC/DC转换器模块的应用非常广泛。在直流电网中,它可作为供电模块为轴单元供电,并可提供独立于电网的可调直流侧电压。此外,它还可在必要时将再生能量反馈回直流电网。

该DC/DC转换器模块的另一个功能是,将蓄能器耦联至直流侧。在这种情况下,它可以吸收再生能量为蓄能器充电,并在必要时将其再次提供给直流侧。通过这种方式,既可以降低峰值负荷,又可以使系统在未连接电网或停电时继续运行。

在孤岛运行模式下,该DC/DC转换器模块是系统的EtherCAT®主站,并代替供电模块进行供电。

该设备的额定和峰值电流如下:

  • 额定电流:75 A
  • 最大电流:120 A(持续60 s)