该电容模块是蓄能器领域最小的蓄能单元。
它可在PowerMode中直接用于直流侧,并储存一定量的电能。它可以使剧烈波动的功率峰值变得平滑,并在一定程度上确保调峰功能。
停电时,所储存的电能可用于将应用程序切换为安全状态,并以受控的方式关闭。
容量约为12 mF的单个电容模块可以在500 V至800 V的直流侧电压范围内吸收和释放约2 kW的电能。
设备的内部电阻非常低,以至于功率限制仅由轴的有效功率来定义。