Modulo condensatore MDC90A-0120-50X-..

Il modulo condensatore rappresenta nell'ambito degli accumulatori di energia l'unità di accumulo più piccola.

Con il PowerMode può essere utilizzato direttamente nel circuito intermedio e offre capacità per l'accumulo di energia. Esso serve per livellare i picchi di potenza brevi altamente dinamici e garantisce in misura limitata la funzione del peak shaving.

L'energia accumulata può essere utilizzata in caso di caduta di rete per portare l'applicazione in uno stato sicuro e arrestarla regolarmente.

Un singolo modulo condensatore con una capacità di circa 12 mF, può assorbire e cedere un'energia di circa 2 kWs nel campo di tensione del circuito intermedio fra 500 V e 800 V.

Inoltre, la resistenza interna dell'unità è così ridotta che il limite di potenza è definito solo attraverso l'efficienza dell'asse.