Condensatormodule MDC90A-0120-50X-..
De condensatormodule stelt in het bereik van de energieopslag de kleinste opslageenheid beschikbaar.
De module kan in de PowerMode direct in de tussenkring geplaatst worden en biedt capaciteit voor de opslag van energie. De module dient voor het vereffenen van korte, hoog dynamische vermogenspieken en waarborgt de functie van het peak shaving in begrensde omvang.
De opgeslagen energie kan in het geval van een uitval van de netvoeding gebruikt worden om de applicatiescherm in een veilige toestand te brengen en geregeld uit te schakelen.
Eén afzonderlijke condensatormodule met een capaciteit van ca. 12 mF kan in het spanningsbereik van de tussenkring tussen 500 V en 800 V een energie van ca. 2 kWs opnemen en afgeven.
De interne weerstand van het apparaat is daarbij zo gering dat een vermogensbegrenzing alleen door het vermogen van de as gedefinieerd is.