Geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding MDS90A-0054-5E3-..

De nodige 24V-voeding in de schakelkast wordt door de geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding mogelijk gemaakt.

Voeding is mogelijk via een AC-netaansluiting, maar ook via het DC-railsysteem.

Bij ontbrekende AC-spanning zorgt de op het systeem aangesloten energieopslag voor de voeding van de voedingsmodule. Daardoor kan uitval van de netvoeding overbrugd worden, waardoor de apparaten van het systeem actief blijven. De omschakeling tussen de AC- en DC-voeding gebeurt automatisch.

Typisch voor dit systeem is dat de voedingsmodule werkt vanaf een DC-spanning van 200 V. Vanaf welke waarde de spanning via de DC-aansluiting moet plaatsvinden, kan gevarieerd en aan de applicatie aangepast worden.

De uitgangsspanning is instelbaar op een waarde tussen 24 V en 27 V. Langere kabellengten en eventuele verliezen die daarbij optreden, kunnen daardoor opgevangen worden. Daarnaast kan eer een startvertraging ingesteld worden, die een vertraging van ca. 10 seconden activeert bij het inschakelen van de 24V-uitgangsspanning.

De actuele apparaatstatus wordt weergegeven op leds en kan op de monitorstekker afgelezen worden.

Er kunnen maximaal 6 apparaten parallel worden geschakeld.