Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung MDS90A-0054-5E3-..
Die nötige 24-V-Spannungsversorgung im Schaltschrank wird durch das Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung ermöglicht.
Es kann sowohl über einen AC-Netzanschluss als auch über die DC-Verschienung des Systems gespeist werden.
Bei fehlender AC-Spannung wird die Versorgung des Netzteils aus dem am System angeschlossenen Energiespeicher sichergestellt. Somit können Netzausfälle überbrückt und die Geräte des Systems aktiv gehalten werden. Die Umschaltung zwischen der AC- und DC-Versorgung erfolgt automatisch.
Typischerweise kann das Netzteil ab einer DC-Spannung von 200 V betrieben werden. Die Spannung, ab der die Versorgung über den DC-Anschluss stattfinden soll, kann variiert und an die Applikation angepasst werden.
Die Ausgangsspannung kann von 24 V bis 27 V eingestellt werden. Längere Kabelstrecken und deren Verluste können somit ausgeglichen werden. Zusätzlich kann eine Startverzögerung eingestellt werden, die eine Verzögerung von ca. 10 Sekunden beim Einschalten der 24-V-Ausgangsspannung aktiviert.
Der aktuelle Gerätestatus wird über LEDs angezeigt und kann über den Monitorstecker ausgelesen werden.
Es können bis zu 6 Geräte parallel geschaltet werden.