DC/DC-omvormermodule MDE90A-0750-500-..
De DC/DC-omvormermodule kan zeer universeel ingezet worden. In een DC-net kan ze analoog met een voedingsmodule voor de voeding van de aseenheden worden gebruikt en een instelbare, van het voedingsnet onafhankelijke tussenkringspanning beschikbaar stellen. Bovendien is de module in staat om generatorische energie indien nodig in het DC-net terug te voeden.
Een andere functionaliteit van de DC/DC-omvormermodule is dat ze een energieopslag aan een tussenkring kan koppelen. In deze constellatie kan de module generatorische energie opnemen voor het laden van de energieopslag en indien nodig voor de ondersteuning van de tussenkring ter beschikking stellen. Daarmee kan de pieklast gereduceerd worden of in het netvrije bedrijf of bij uitval van de netvoeding van het systeem verder gebruikt worden.
In de eilandmodus is de DC/DC-omvormermodule de EtherCAT®-master van het systeem en wordt in plaats van de voedingsmodule voor de energietoevoer gebruikt.
Het apparaat heeft de volgende nominale en piekstromen:
- Nominale stroom: 75 A
- Maximale stroom: 120 A gedurende 60 s