Voedingsmodule met geregelde tussenkringspanning MDP92A-0250-503-..

De voedingsmodule met geregelde tussenkring dient voor de voeding van de asmodules uit het voedingsnet en kan een op elk moment dynamisch instelbare tussenkringspanning in het bereik van 0 – 800 V beschikbaar stellen. Het apparaat kan een hogere spanning in de tussenkring instellen dan mogelijk zou zijn met een pure bruggelijkrichter. Daardoor kunnen gebruikte opslagsystemen in de tussenkring verder opgeladen worden en kan er een hogere energie-inhoud worden gebruikt.

Het apparaat heeft de volgende nominale en piekvermogens:

  • Nominaal vermogen: 25 kW bij 50 A
  • Piekvermogen: 40 kW bij 80 A gedurende 60 s