Panoramica di Power and Energy Solutions

Modulo di alimentazione con circuito intermedio regolato

MDP92A-0250-503-..

Descrizione:  

Dati tecnici:  

Disegni di ingombro:  

 

  • Potenza nominale: 25 kW
  • Campo di tensione AC: 3 × 200 – 500 V, 50 – 60 Hz
  • Campo di tensione circuito intermedio DC: 0 – 800 V
  • Corrente nominale DC: 50 A servizio continuo, 80 A per 60 s
  • Potenza: 25 kW servizio continuo, 40 kW per 60 s
  • Configurazioni di rete: TN, TT, IT

 

Per ulteriori informazioni su questa unità consultare la seguente documentazione:

  • Istruzioni di servizio "MOVIDRIVE® - modular Power and Energy Solutions"
  • Manuale del prodotto "MOVIDRIVE® modular - Power and Energy Solutions"

Modulo convertitore DC/DC

MDE90A-0750-500-..

Descrizione:  

Dati tecnici:  

Dimensioni d'ingombro:  

 

  • Corrente nominale: 75 A nel servizio continuo, 120 A per 60 s
  • Campo di tensione lato B: 0 – 800 V
  • Campo di tensione lato A circuito intermedio: 0 – 800 V
  • Configurazioni di rete: TN, TT, IT, stand alone DC

 

Per ulteriori informazioni su questa unità consultare la seguente documentazione:

  • Istruzioni di servizio "MOVIDRIVE® - modular Power and Energy Solutions"
  • Manuale del prodotto "MOVIDRIVE® modular - Power and Energy Solutions"

Modulo condensatore

MDC90A-0120-50X-..

Descrizione:  

Dati tecnici:  

Disegni di ingombro:  

  • Campo di tensione: 0 – 800 V DC
  • Capacità: 11.8 mF
  • Energia totale: 3.1 kWs con 720 V
  • Energia utile rimanente: 2 kWs nel campo 500 V – 800 V
  • Collegabile in parallelo (massimo 4 unità)

 

Per ulteriori informazioni su questa unità consultare la seguente documentazione:

  • Istruzioni di servizio "MOVIDRIVE® - modular Power and Energy Solutions"
  • Manuale del prodotto "MOVIDRIVE® modular - Power and Energy Solutions"

Modulo alimentatore con alimentazione AC e DC

MDS90A-0054-5E3-..

Descrizione:  

Dati tecnici:  

Disegni di ingombro:  

 

  • Tensione di input: 3 × 200 – 500 V AC e/o 150 – 800 V DC
  • Tensione di output: 24 – 27 V DC
  • Corrente nominale: 22.5 A
  • Potenza continua: 540 W
  • Collegabile in parallelo: massimo 6 unità
  • Configurazioni di rete: TN, TT, IT, stand alone DC

 

Per ulteriori informazioni su questa unità consultare la seguente documentazione:

  • Istruzioni di servizio "MOVIDRIVE® - modular Power and Energy Solutions"
  • Manuale del prodotto "MOVIDRIVE® modular - Power and Energy Solutions"

Moduli software

MOVIKIT®

Descrizione:  

  • MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode
  • MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode
  • MOVIKIT® Power and Energy Solutions EnergyMode

 

Per ulteriori informazioni sui moduli software consultare la seguente documentazione:

  • Manuale "MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode"
  • Manuale "MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode"
  • Manuale "MOVIKIT® Power and Energy Solutions EnergyMode"
  • Manuale "MOVIKIT® Power and Energy Solutions Data-Logging"