Série de motores com os respectivos modos de operação

A tabela a seguir mostra uma grande variedade de motores CA de volta única que também podem funcionar em conversores de frequência e/ou são explicitamente projetados para a operação com conversor de frequência (operação FU). No que diz respeito aos motores com freio, especialmente na faixa de variação mais baixa, deve-se observar durante o planejamento de projeto que a refrigeração adequada do freio possa ser garantida.

Motor

Aprovações

Números de polos/
Classe de rotação em min -1

Informações da plaqueta de identificação

Informações da plaqueta de identificação para operação FU

DRS..
DRE..
DR2S..
DRN..
DRU
..

Por ex., IEC ou aprovações combinadas

4
(2, 6, 8)

Operação em rede
exceto DR2S
para modo de operação S9

sem

Por ex., UR ou aprovações combinadas

4
(2, 6, 8)

Operação em rede

Faixa de ajuste de TC

Por ex., IEC ou aprovações combinadas

4

Operação FU
MOVIMOT-D,
MOVIMOT® advanced

Faixa de ajuste de TC

DRE..J
DRP..J
DRU..J

 

4

Operação em rede e
operação FU

Adesivo adicional
tabular

DRM..
DR2M.
.

 

8, 12

Operação em rede

sem

DRL..
DR2L..

IEC, UR, CSA

1200, 1700, 2100, 3000

Operação FU

sem

EDRS..
EDRE..
EDRN..

ATEX

4

Plaqueta de identificação da rede

Adesivo adicional
tabular

IECEx

4

Plaqueta de identificação da rede

Adesivo adicional
tabular

HazLoc-NA®

4

Plaqueta de identificação da rede

Faixa de ajuste de TC

DR2C..A

Por ex., IEC ou aprovações combinadas

2000, 3000

Operação FU,
MOVIMOT® advanced

sem

DR2C..U

Por ex., IEC ou aprovações combinadas

1500, 1800, 3000

Operação FU

sem