Motorbaureihen mit zugehörigen Betriebsarten
Folgende Tabelle zeigt eine Vielzahl von eintourigen Drehstrommotoren, die auch an Frequenzumrichtern lauffähig und/oder explizit für Frequenzumrichterbetrieb (FU-Betrieb) ausgelegt sind. Im Hinblick auf Bremsmotoren ist speziell im unteren Drehzahlbereich während der Projektierung darauf zu achten, dass eine ausreichende Kühlung der Bremse sichergestellt werden kann.
Motor | Zulassungen | Polzahlen/ | Typenschildangabe | Typenschildangaben für FU-Betrieb |
|---|---|---|---|---|
DRS.. | z. B. IEC oder kombinierte Zulassungen | 4 | Netzbetrieb | ohne |
z. B. UR oder kombinierte Zulassungen | 4 | Netzbetrieb | CT-Stellbereich | |
z. B. IEC oder kombinierte Zulassungen | 4 | FU-Betrieb | CT-Stellbereich | |
DRE..J |
| 4 | Netzbetrieb und | Tabellarisches |
DRM.. |
| 8, 12 | Netzbetrieb | ohne |
DRL.. | IEC, UR, CSA | 1200, 1700, 2100, 3000 | FU-Betrieb | ohne |
EDRS.. | ATEX | 4 | Netztypenschild | Tabellarisches |
IECEx | 4 | Netztypenschild | Tabellarisches | |
HazLoc-NA® | 4 | Netztypenschild | CT-Stellbereich | |
DR2C..A | z. B. IEC oder kombinierte Zulassungen | 2000, 3000 | FU-Betrieb, | ohne |
DR2C..U | z. B. IEC oder kombinierte Zulassungen | 1500, 1800, 3000 | FU-Betrieb | ohne |