DRS.., DRE.., DR2S.., DRN.., DRU..
Im Normalfall handelt es sich um 4-polige Antriebe mit Eigenbelüftung, die auf eine Netzfrequenz von 50 Hz bei einer Synchrondrehzahl von 1500 min-1 oder 60 Hz bei einer Synchrondrehzahl von 1800 min-1 ausgelegt sind. In seltenen Fällen werden auch Antriebe anderer Polzahl am Frequenzumrichter betrieben (z. B. 2-polige oder 6-polige Antriebe).
Die Motoren sind in verschiedenen Nennleistungen für die Betriebsarten S1 "Dauerbetrieb", S2 "Kurzzeitbetrieb", S3 "Aussetzbetrieb" oder S9 ausschließlich "Frequenzumrichterbetrieb" ausgelegt. Auf dem Typenschild des Antriebs sind im Regelfall lediglich die Bemessungsdaten für den Netzbetrieb angegeben, wobei sich die Betriebsartangabe auch explizit auf diesen Bemessungspunkt bezieht.
Auch wenn das Typenschild keine Angaben zum Umrichterbetrieb enthält, sind die Antriebe in Übereinstimmung mit den Projektierungsvorgaben von SEW-EURODRIVE auch am Frequenzumrichter lauffähig (thermische und dynamische Grenzkennlinien für den Umrichterbetrieb).