DRS.., DRE.., DR2S.., DRN.., DRU..

Por norma general, se trata de accionamientos de 4 polos enfriados por ventilador diseñados para una frecuencia de red de 50 Hz con una velocidad de sincronismo de 1500 min-1, o de 60 Hz con una velocidad de sincronismo de 1800 min-1. En raros casos también se trata de accionamientos con diferente número de polos que funcionan con variador de frecuencia (p. ej. accionamientos de 2 polos o de 6 polos).

Los motores están diseñados con diferentes potencias nominales para los modos de funcionamiento S1 "Funcionamiento continuo", S2 "Funcionamiento de corta duración", S3 "Funcionamiento intermitente" o S9 exclusivamente "Funcionamiento con variador de frecuencia". En la placa de características del accionamiento se indican por regla general únicamente los datos nominales para el funcionamiento de red, aunque la información sobre el modo de funcionamiento también se refiere explícitamente a este punto de medición.

Aunque la placa de características no contiene información referente al funcionamiento con variador, los accionamientos de SEW‑EURODRIVE también pueden funcionar con variador de frecuencia, en consonancia con las especificaciones para la planificación de proyecto (curvas características térmicas y dinámicas para el funcionamiento con variador).