MOVIMOT® (DRN..)
Los accionamientos MOVIMOT® son una combinación compuesta por motores de CA de 4 polos enfriados por ventilador y por la serie de variadores de frecuencia MOVIMOT®.
Se distinguen dos rangos de ajuste diferentes que se basan en una combinación fija de potencia del motor y potencia del variador. Al estar integrado el variador en la caja de conexión del motor, en la placa de características no se indica la tensión nominal del motor de 230/400 V 50 Hz, sino la posible tensión de entrada del variador de frecuencia y la frecuencia nominal de la tensión de alimentación.
En los motores MOVIMOT®, en la placa de características del motor se muestra un rango de ajuste y un valor CT. El valor CT se refiere al punto de velocidad inferior.
De forma estandarizada, el MOVIMOT® desempeña el control del freno. Con ello no se requiere ninguna tensión de alimentación externa para el freno. La tensión nominal del freno se selecciona en función del tamaño del MOVIMOT®, ya que la bobina del freno del MOVIMOT® consume simultáneamente la energía regenerativa.