MOVIMOT® (DRN..)

MOVIMOT®驱动装置是4极自通风交流电机和MOVIMOT®系列变频器的组合。

设置范围分为两种,它们均基于电机和变频器功率的固定组合。由于变频器集成在电机接线盒内,铭牌上未给出电机的额定电压230/400 V 50 Hz,而是标明了变频器可能的输入电压和电源电压的额定频率。

对于MOVIMOT®电机,电机铭牌上显示有设置范围和CT值。CT值针对的是较低的转速点。

MOVIMOT®默认承担了制动控制的功能。因此,制动器无需外部电源电压。制动器的额定电压将根据MOVIMOT®的规格来选择,因为MOVIMOT®中的制动线圈同时吸收了再生能量。