DRE...J、DRP...J、DRU...J
采用LSPM技术(自起动永磁)的DR...J电机是带鼠笼式转子的交流电机,其转子中含有永磁。
LSPM电机只有4极一个款型,可在电网和变频器上运行。
在电网运行中,4极电机异步启动,启动后同步到运行频率,最后以1500 min-1的转速同步运行。
在变频器运行中,设计用于V/f操作模式的电机与变频器的运行频率同步。
根据“星形”或“三角形”操作模式,用于变频器运行的LSPM电机有1500 min-1或50 Hz和2610 min-1或87 Hz两种转速等级。
在变频器运行中,还需要注意的是,LSPM电机需要最低转速才能连续运行。对于MOVITRAC® B、MOVIMOT®和MOVIFIT®变频器,该最低转速为300 min-1,对于MOVITRAC® LTE-B和LTP-B,为150 min-1。
由于工作原理的原因,LSPM电机没有转子损耗。因此,其效率特别高,设计结构紧凑。
DR...J电机仅在操作模式S1下可用。
铭牌基于标准异步电机,但拥有额外的LSPM特定要素。此外,LSPM电机还有一个额外的不干胶标签,上面显示了各种工作点。
DRP...J电机已不再对外销售。DRE...J和DRU...J电机可作为相应的替代品。计划推出DR2...J电机,作为DR...J电机的后续产品。