DRM..、DR2M..

DRM..和DR2M..力矩电机是8极或12极交流电机,设计用于在静止状态下以额定扭矩运行。它们类似于具有无限行程的弹簧。

同步转速的范围为500 ~ 750 min-1。

DRM..电机可在操作模式S1和S3 (15%) 下使用。

DRM..电机主要在电网中运行,很少在变频器上运行。在电网运行中,电机以额定电机转速相对于模块运行,从而使应用在转速为0时保持就位。

对于这些电机,无需对制动器进行热检查,因为制动器已经针对这种应用进行了开发。