DRM.., DR2M..
Los motores par DRM.. y DR2M.. son motores de CA de 8 o 12 polos diseñados para el funcionamiento con par nominal en parada. Se asemejan a muelles con recorrido elástico infinito.
Las velocidades de sincronismo se mueven en el rango de 500 – 750 min-1.
Los motores DRM.. están disponibles en los modos de funcionamiento S1 y S3 (15 %).
Los motores DRM.. funcionan principalmente en red y raramente con variador de frecuencia. En el funcionamiento de red, los motores marchan con velocidad nominal hasta el punto de bloqueo y mantienen así la aplicación en posición con velocidad 0.
En estos motores no se requiere una comprobación térmica del freno, puesto que el freno ya está desarrollado precisamente para este fin de uso.