DRE...J, DRP...J, DRU...J

Los motores DR... J con tecnología LSPM (Line Start Permanent Magnet) son motores de CA de jaula de ardilla que contienen imanes permanentes en el rotor.

Los motores LSPM están disponibles únicamente en variante de 4 polos y pueden funcionar tanto conectados a la red de alimentación como con variador de frecuencia.

En el funcionamiento de red, los motores de 4 polos arrancan forma asíncrona, se sincronizan tras el arranque a la frecuencia de funcionamiento y operan finalmente en modo síncrono a 1500 1/min.

En el funcionamiento con variador de frecuencia se sincronizan los motores concebidos para el modo de funcionamiento V/f con la frecuencia de funcionamiento del variador de frecuencia.

En función del modo de funcionamiento "Estrella" o "Triángulo", existen los motores LSPM para el funcionamiento con variador en las clases de velocidad 1500 min-1 o 50 Hz y 2610 min-1 o 87 Hz.

Adicionalmente, en el funcionamiento con variador debe tenerse en cuenta que los motores LSPM prescriben una velocidad mínima para el funcionamiento continuo. En los variadores MOVITRAC® B, MOVIMOT® y MOVIFIT® es de 300 min-1, y en MOVITRAC® LTE-B y LTP-B, de 150 min-1.

Debido a su principio de funcionamiento, los motores LSPM no presentan pérdidas de rotor. El resultado es un grado de rendimiento especialmente elevado con un diseño compacto.

Los motores DR...J solo están disponibles en el modo de funcionamiento S1.

La placa de características se basa en el motor asíncrono estándar, aunque muestra elementos específicos adicionales LSPM. Además, los motores LSPM incluyen una placa adhesiva adicional en la que se muestran diferentes puntos de funcionamiento.

Los motores DRP...J han dejado de comercializarse de forma activa. Como alternativa están disponibles los motores DRE...J y DRU...J. Los motores DR2...J se han concebido como sucesores para los motores DR...J.