Series de motor con los modos de funcionamiento correspondientes
La siguiente tabla muestra el gran número de motores de CA de una velocidad que también pueden funcionar junto a variadores de frecuencia y/o han sido diseñados explícitamente para el funcionamiento con variador de frecuencia (funcionamiento VF). En cuanto a los motores freno, en la planificación de proyecto debe asegurarse, especialmente en el rango de velocidad inferior, que sea posible una refrigeración suficiente del freno.
Motor | Aprobaciones | Número de polos/ | Dato de la placa de características | Datos de la placa de características para funcionamiento VF |
|---|---|---|---|---|
DRS.. | P. ej. IEC o aprobaciones combinadas | 4 | Funcionamiento de red | Ninguna |
P. ej. UR o aprobaciones combinadas | 4 | Funcionamiento de red | Rango de ajuste CT | |
P. ej. IEC o aprobaciones combinadas | 4 | Funcionamiento VF | Rango de ajuste CT | |
DRE..J |
| 4 | Funcionamiento de red y | Placa adhesiva adicional |
DRM.. |
| 8, 12 | Funcionamiento de red | Ninguno |
DRL.. | IEC, UR, CSA | 1200, 1700, 2100, 3000 | Funcionamiento VF | Ninguno |
EDRS.. | ATEX | 4 | Placa de características de red | Placa adhesiva adicional |
IECEx | 4 | Placa de características de red | Placa adhesiva adicional | |
HazLoc-NA® | 4 | Placa de características de red | Rango de ajuste CT | |
DR2C..A | P. ej. IEC o aprobaciones combinadas | 2000, 3000 | Funcionamiento VF, | Sin |
DR2C..U | P. ej. IEC o aprobaciones combinadas | 1500, 1800, 3000 | Funcionamiento VF | Ninguno |