DRL.., DR2L..

Los motores DRL.. y DR2L.. son servomotores de los denominados asíncronos, a partir de las series de motores asíncronos DRS.. y DRN.. con rotor de jaula de ardilla y devanado de 4 polos.

Funcionan en combinación con un encoder, una protección térmica y, en la versión "Clase térmica F", exclusivamente con variador de frecuencia de SEW‑EURODRIVE en el modo de regulación CFC, y están disponibles en 4 clases de velocidad (1200/1700/2100/3000 min-1). Las 4 clases de velocidad son posibles gracias a 2 cálculos del devanado, uno en conexión en estrella y otro en triángulo. La velocidad nominal indica el inicio del debilitamiento del campo en el funcionamiento con variador. Por debajo de la velocidad nominal, los motores DRL.., DR2L.. pueden funcionar de forma permanente con los pares límite definidos en la curva característica térmica S1.

La placa de características de los motores DRL.., DR2L.. no muestra ninguna potencia, sino solamente el par nominal y el par del motor máximo posible.

El par máximo real, no obstante, depende de la potencia del variador empleada. Con potencias del variador elevadas, el par del motor máximo sobrepasa el par transmisible mediante el extremo del eje piñón estándar (paquete dinámico 1). Para estos casos de aplicación con dinámica servo similar, los motores DRL.., DR2L.. ofrecen un extremo del eje piñón reforzado (paquete dinámico 2).