DRL.., DR2L..

Os motores DRL.. e DR2L.. são os chamados servomotores assíncronos, baseados nos tipos de motores assíncronos DRS.. e DRN.. com rotor gaiola de esquilo e enrolamento de 4 polos.

Eles são operados em combinação com um encoder, uma proteção térmica e na versão "classe de isolação F" exclusivamente no conversor de frequência da SEW-EURODRIVE com o modo de controle CFC e estão disponíveis em 4 classes de rotação (1200/1700/2100/3000 min-1). As 4 classes de rotação são implementadas através de 2 cálculos de enrolamento em ligação em estrela e triângulo. A rotação nominal marca o início do enfraquecimento de campo na operação do conversor de frequência. Abaixo da rotação nominal, os motores DRL.., DR2L.. podem ser operados permanentemente com os torques limites definidos na curva característica térmica S1.

A plaqueta de identificação dos motores DRL.., DR2L.. não indica potência, mas exclusivamente o torque nominal e o torque máximo possível do motor.

No entanto, o torque máximo real depende da potência do conversor utilizada. Com alta potência do conversor, o torque máximo do motor excede o torque que pode ser transmitido através do eixo pinhão de saída padrão (pacote dinâmico 1). Para esses casos de aplicação com dinâmica similar à de servoacionamentos, os motores DRL.., DR2L.. oferecem um eixo pinhão de saída reforçado (pacote dinâmico 2).