DRM.., DR2M..
Os motores giromagnetos DRM.. e DR2M.. são motores CA de 8 ou 12 polos, projetados para a operação com torque nominal em repouso. Eles assemelham-se a molas com curso infinito.
As rotações em sincronismo estão na faixa de 500 – 750 min-1.
Os motores DRM.. estão disponíveis nos modos de operação S1 e S3 (15%).
Os motores DRM.. são operados preferencialmente na rede e apenas raramente no conversor de frequência. Na operação em rede, os motores giram contra o bloco na rotação nominal e, assim, mantêm a aplicação na posição na rotação 0.
A verificação térmica do freio não é necessária para estes motores, pois o freio já foi desenvolvido para esta finalidade.