DRE...J, DRP...J, DRU...J

Os motores DR... J com tecnologia LSPM (Line Start Permanent Magnet) são motores CA com rotor em curto-circuito que contêm ímãs permanentes no rotor.

Os motores LSPM estão disponíveis exclusivamente na variante de 4 polos e podem ser operados tanto na rede de alimentação quanto no conversor de frequência.

Na operação em rede, os motores de 4 polos partem de forma assíncrona, sincronizam-se após a partida com a frequência de operação e funcionam, por fim, em operação síncrona a 1500 min-1.

Na operação com conversor de frequência, os motores projetados para o modo de operação U/f sincronizam-se com a frequência de operação do conversor de frequência.

Dependendo do modo de operação "estrela" ou "delta", os motores LSPM para operação com conversor de frequência estão disponíveis nas classes de rotação de 1500 min-1 ou 50 Hz e 2610 min-1 ou 87 Hz.

Na operação com conversor de frequência, deve-se observar também que os motores LSPM prescrevem uma rotação mínima para operação contínua. Ela é de 300 min-1 para conversores MOVITRAC® B, MOVIMOT® e MOVIFIT® e 150 min-1 para MOVITRAC® LTE-B e LTP-B.

Devido ao princípio, os motores LSPM não têm perdas no rotor. O resultado é um nível particularmente alto de eficiência com uma estrutura mais compacta.

Os motores DR...J só estão disponíveis no modo de operação S1.

A plaqueta de identificação é baseada no motor assíncrono padrão, mas mostra elementos adicionais específicos do LSPM. Além disso, os motores LSPM recebem um adesivo adicional mostrando vários pontos de operação.

Os motores DRP...J não são mais comercializados ativamente. Como alternativa, estão disponíveis os motores DRE...J e DRU...J. Os motores DR2...J estão previstos como sucessores dos motores DR...J.