MOVIMOT® (DRN..)

Os acionamentos MOVIMOT® são uma combinação de motores CA autorrefrigerados de 4 polos e da série de conversores de frequência MOVIMOT®.

Distinguem-se 2 faixas de ajuste diferentes, baseadas em uma combinação fixa de potência do motor e potência do conversor. Como o conversor está integrado na caixa de conexões do motor, a tensão nominal do motor de 230/400 V 50 Hz não está especificada na plaqueta de identificação, mas sim a possível tensão de entrada do conversor de frequência e a frequência nominal da tensão de alimentação.

Uma faixa de ajuste e um valor de TC são mostrados na plaqueta de identificação do motor para motores MOVIMOT®. O valor de TC refere-se ao ponto de rotação inferior.

O MOVIMOT® assume o sistema de controle do freio como padrão. Assim, não é necessária uma tensão de alimentação externa para o freio. A tensão nominal do freio é selecionada dependendo do tamanho do MOVIMOT®, uma vez que a bobina de freio no MOVIMOT® absorve simultaneamente a energia regenerativa.