DRS.., DRE.., DR2S.., DRN.., DRU..
Normalmente, são acionamentos de 4 polos autorrefrigerados, projetados para uma frequência de rede de 50 Hz a uma rotação em sincronismo de 1500 min-1 ou 60 Hz a uma rotação em sincronismo de 1800 min-1. Em casos raros, acionamentos com um número diferente de polos também são operados no conversor de frequência (por exemplo, acionamentos de 2 ou 6 polos).
Os motores são projetados em várias potências nominais para os modos de operação S1 "regime contínuo", S2 "operação rápida", S3 "operação intermitente" ou S9 exclusivamente "operação com conversor de frequência". Como regra, apenas os dados nominais para operação em rede são fornecidos na plaqueta de identificação do acionamento, sendo que a especificação do modo de operação também se refere explicitamente a este ponto nominal.
Mesmo que a plaqueta de identificação não contenha nenhuma informação sobre a operação do conversor, os acionamentos também podem operar com conversor de frequência de acordo com as especificações de planejamento de projeto da SEW-EURODRIVE (características de limite térmico e dinâmico para operação com conversor).