DRS..、DRE..、DR2S..、DRN..、DRU..
正常情况下,这些都是具有自通风功能的4极驱动装置,其设计电源频率为50 Hz(同步转速为1500 min-1时)或60 Hz(同步转速为1800min-1时)。在少数情况下,具有不同极数的驱动装置也可在变频器上运行(例如2极或6极驱动装置)。
这些电机采用不同的额定功率设计,用于操作模式S1“连续运行”、S2“短时运行”、S3“间歇运行”或S9专用“变频器运行”。通常情况下,驱动装置的铭牌上只给出了电网运行的额定数据,其中操作模式信息也明确参照了该额定点。
即使铭牌上未给出任何关于变频器运行的信息,驱动装置也可以按照SEW-EURODRIVE的选型设计规范在变频器上运行(变频器运行的热力和动态极限特性曲线)。