电机系列及相应的操作模式

下表显示了各种单速交流电机,它们也可在变频器上运行并且/或者电机设计明确可用于变频器运行。关于制动电机,特别是在低转速范围内,在选型设计时必须注意确保制动器能得到充分冷却。

电机

许可

极数/
转速等级,单位:min -1

铭牌信息

变频器运行的铭牌信息

DRS..
DRE..
DR2S..
DRN..
DRU
..

例如IEC或组合许可

4
(2、6、8)

电网运行
除了DR2S
针对操作模式S9

无

例如UR或组合许可

4
(2、6、8)

电源供电运行

CT设置范围

例如IEC或组合许可

4

变频器运行
MOVIMOT-D、
MOVIMOT® advanced

CT设置范围

DRE..J
DRP..J
DRU..J

 

4

电网运行和
变频器运行

表格式的
附加不干胶标签

DRM..
DR2M.
.

 

8,12

电源供电运行

无

DRL..
DR2L..

IEC、UR、CSA

1200、1700、2100、3000

变频器运行

无

EDRS..
EDRE..
EDRN..

ATEX

4

电源类型标签

表格式的
附加不干胶标签

IECEx

4

电源类型标签

表格式的
附加不干胶标签

HazLoc-NA®

4

电源类型标签

CT设置范围

DR2C..A

例如IEC或组合许可

2000,3000

变频器运行,
MOVIMOT® advanced

无

DR2C..U

例如IEC或组合许可

1500、1800、3000

变频器运行

无