通风类型
除了电机规格和操作模式,电机允许的热负载转矩在很大程度上取决于冷却类型(特别是在变频器上运行时)。冷却方式分为自冷却和强制冷却。
自冷却 (IC411)
SEW-EURODRIVE异步电机的标准设计是自通风规格。在这种情况下,无论旋转方向如何,风扇叶轮的叶片都会产生相同的气流。气流的强度取决于电机转速。因此,在电机转速较低时(例如变频器控制的驱动装置),电机风扇的冷却效果下降。因此在低速连续运行时,如果不采取额外的措施,就不能持续开启制动器。
强冷风扇 (IC416)
作为替代性的通风方式,可以选配强冷风扇 /V或 /VE。对于这种方式,从转子轴上移除风扇叶轮,并将其替换为带集成主动式风扇的罩盖。强冷风扇单独供电,因此独立于电机转速运行。因此,在低转速时无需采取进一步的措施。
名称型号描述中 | 说明 | 规格 |
|---|---|---|
无 | 塑料标准风扇 | 63MS – 315H |
/V和 /VE | 强冷风扇 | 71MS – 315H |
/AL | 铝制风扇 | 63MS – 315H |
/U | 不通风(无风扇) | 63MS – 315H |
/OL | 不通风(操作侧关闭) | 63MS – 132S |
/Z | 可选的惯量飞轮 | 63MS – 132L |
无风冷 (IC410)
SEW-EURODRIVE的异步电机可选配不带自冷风扇叶轮的型号。电机和制动器向环境空气的散热完全依靠自然对流。由于散热能力大幅降低,与其他冷却方式相比,该电机的功率输出显著降低,或仅限于短时运行或间歇运行。