Tipos de ventilação
O torque da carga termicamente permitido do motor depende muito fortemente do tipo de refrigeração, sobretudo na operação com conversor de frequência, além do tamanho do motor e do modo de operação. Distingue-se entre autorrefrigeração e ventilação forçada.
Autorrefrigerado (IC411)
Os motores assíncronos da SEW-EURODRIVE são fornecidos, como padrão, na versão autorrefrigerada. Neste caso, as pás dos ventiladores geram o mesmo fluxo de ar independentemente do sentido de rotação. A força do fluxo de ar depende da rotação do motor. Como resultado, a capacidade de refrigeração do ventilador do motor diminui em rotações mais baixas do motor (por exemplo, com acionamentos controlados por conversor de frequência). Por esta razão, em regime contínuo em baixas rotações, o freio não pode ser aberto permanentemente sem medidas adicionais.
Ventilação forçada (IC416)
O opcional de ventilação forçada /V ou /VE está disponível como outra variante de ventilação. Nesta variante, a roda do ventilador é removida do eixo do rotor e substituída por um tampa com ventilador ativo integrado. A ventilação forçada é alimentada separadamente com tensão e, portanto, é operada independentemente da rotação do motor. Desta forma, nenhuma medida adicional é necessária em baixas rotações.
Denominaçãona denominação do tipo | Descrição | Tamanhos |
|---|---|---|
sem | Ventilador padrão de plástico | 63MS – 315H |
/V e /VE | Ventilação forçada | 71MS – 315H |
/AL | Ventilador de alumínio | 63MS – 315H |
/U | sem ventilação (sem ventilador) | 63MS – 315H |
/OL | sem ventilação (lado B fechado) | 63MS – 132S |
/Z | Massa de inércia adicional | 63MS – 132L |
Sem ventilação (IC410)
Opcionalmente, os motores assíncronos da SEW-EURODRIVE estão disponíveis em versões que não possuem roda do ventilador para autorrefrigeração. A dissipação de calor do motor e do freio para o ar ambiente ocorre exclusivamente por convecção livre. Devido à capacidade de refrigeração fortemente reduzida, a potência de saída do motor é consideravelmente reduzida em comparação com outros tipos de refrigeração ou limitada à operação rápida ou à operação intermitente.