Operação com conversor de frequência
Conversores de frequência possibilitam uma operação com velocidade variável. Assim, um motor autorrefrigerado (IC411)IEC 60034-6 Máquinas elétricas rotativas - Parte 6: classificação dos processos de refrigeração (código IC)) pode ser operado em faixas de variação nas quais, em regime contínuo, os limites de temperatura especificados do freio não podem mais ser cumpridos. Por esta razão, deve ser realizado um planejamento de projeto térmico do freio, ver Planejamento de projeto térmico do freio BE...
No uso de uma ventilação forçada (IC416)IEC 60034-6 Máquinas elétricas rotativas - Parte 6: classificação dos métodos de refrigeração (código IC), a capacidade de refrigeração é constante, independentemente da rotação do motor. Portanto, de forma análoga à operação em rede, pode-se dispensar um planejamento de projeto térmico do freio.
Acionamentos com velocidade variável estão disponíveis para diferentes modos de controle, por exemplo, U/f, VFC, VFCPLUS, ELSM ou CFC, que apresentam características diferentes quanto à qualidade de controle e à carga térmica do enrolamento do motor.
Por outro lado, para o freio ou para o desenvolvimento da temperatura do freio, o modo de controle do motor é de importância secundária e pode, portanto, ser desconsiderado.