Operação em rede
Na rede elétrica, o motor é operado a uma velocidade constante que depende da frequência de rede e do número de polos. O tempo de operação permitido do motor é definido pelas informações na plaqueta de identificação. Como a velocidade do motor e, portanto, a refrigeração é constante durante a operação, nenhum planejamento de projeto térmico separado do freio é necessário para acionamentos ventilados. O pré-requisito para isso é que o freio seja desenergizado ao desligar o motor.