Funcionamiento de red

En el funcionamiento en red, el motor funciona con una velocidad constante dependiente de la frecuencia de red y el número de polos. El tiempo de servicio admisible del motor se define mediante el dato de la placa de características. Durante el funcionamiento, al darse una velocidad del motor constante y, con ello, una refrigeración constante, en accionamientos con ventilación no se requiere una planificación de proyecto térmica del freno independiente. Para ello es requisito imprescindible la desconexión de la tensión del freno al desconectarse el motor.