Modos de funcionamiento según IEC 60034

La potencia nominal siempre va en relación con un modo de funcionamiento y una duración de conexión.

Según la norma IEC 60034-1 "Máquinas eléctricas rotativas – Parte 1: Medición y comportamiento funcional", los modos de funcionamiento eléctricos se definen con ayuda de tiempo, carga y temperaturas:

S1 Funcionamiento continuo

Funcionamiento con una carga constante que dura lo suficiente para que la máquina pueda alcanzar el estado térmico de régimen establecido.

S2 Funcionamiento en intervalos cortos

Funcionamiento con carga constante, cuya duración no es suficiente para alcanzar el estado térmico de régimen establecido, y un tiempo siguiente en parada con devanados sin corriente de tal duración que las temperaturas de la máquina que han bajado de nuevo sólo difieren menos que 2 K de la temperatura del refrigerante.

S3 Funcionamiento intermitente

Funcionamiento, que se compone de una serie de juegos idénticos, de los cuales cada uno comprende un tiempo de funcionamiento con carga constante y un tiempo de parada con devanados sin corriente, no influyendo considerablemente la corriente de arranque en la sobretemperatura.

S9 Funcionamiento con cambios no periódicos de carga y velocidad

Funcionamiento en el cual no cambian periódicamente carga y velocidad dentro del rango de funcionamiento permitido. En este funcionamiento se presentan sobrecargas, que pueden estar más allá de la carga de referencia.