符合IEC 60034标准的操作模式
额定功率始终与操作模式和负载持续率有关。
根据IEC 60034-1标准“旋转电气设备 – 第1部分:测量和运行特性”,借助时间、负载和温度,对电气操作模式定义如下:
S1连续运行
负载恒定的运行模式,该负载在机器能够达到热稳定状态期间保持恒定。
S2短时运行
以恒定的负载运行的模式,其时长不足以达到热稳定状态,随后有一段停止时间,期间绕组断电,其时长使机器温度再次下降,与冷却剂温度的偏差小于2K。
S3间歇运行
由一连串相同的周期组成的运行模式,每个周期包括一段恒定负载运行时间和一段绕组断电的停止时间,其中启动电流不会明显地影响超温。
S9以非周期性负载和转速变化运行
负载和转速在允许的运行范围内进行非周期性变化的运行模式。在这种运行模式中,会发生过载,负载可能远远超过参考负载。