Modos de operação de acordo com IEC 60034
A potência nominal está sempre relacionada a um modo de operação e a um fator de duração do ciclo.
De acordo com a norma IEC 60034-1 "Máquinas elétricas rotativas - Parte 1": dimensionamento e comportamento operacional", os modos de operação elétricos são definidos por meio de tempo, carga e temperaturas da seguinte forma:
S1 regime contínuo
Operação com uma carga consistente que dura o tempo suficiente para que a máquina atinja o equilíbrio térmico.
S2 operação rápida
Operação com carga constante cuja duração não é suficiente para atingir o estado constante térmico, seguida de um tempo em repouso com enrolamentos desenergizados de duração tal que as temperaturas da máquina, já novamente reduzidas, divirjam em menos de 2 K da temperatura do agente refrigerante.
S3 operação intermitente
Operação composta por uma sequência de ciclos idênticos, cada um dos quais inclui um tempo de operação com carga constante e um tempo de parada com bobinagens desenergizadas, onde a corrente de partida não afeta sensivelmente a sobretemperatura.
S9 Operação com alterações não periódicas de carga e de rotação
Operação na qual a carga e a rotação se alteram de forma não periódica dentro da faixa de operação permitida. Nesta operação ocorrem sobrecargas que podem estar muito acima da carga de referência.