Legenda dos procedimentos do planejamento de projeto térmico
Símbolos | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
EDB | % | Fator de duração do ciclo do freio |
EDB_per | % | Fator de duração do ciclo permitido do freio |
nB_m | min-1 | Rotação efetiva do freio (como valor médio "m") |
nB_th_k | min-1 | Rotação de encurvamento térmico do freio |
nM_n | min-1 | Rotação do motor dos percursos individuais com o freio aberto |
tn | s | Duração dos percursos individuais com o freio aberto |
ttot | s | Duração do ciclo de percurso completo |
fB_AH | 1 | Fator de correção para a altitude de instalação do motor com freio acima do nível do mar |