Leyenda explicativa de los proceso de planificación del térmica del proyecto
Símbolo de fórmula | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
EDB | % | Duración de conexión del freno |
EDB_per | % | Duración de conexión admisible del freno |
nB_m | min-1 | Velocidad efectiva del freno (como valor medio "m") |
nB_th_k | min-1 | Velocidad de transición térmica del freno |
nM_n | min-1 | Velocidad del motor de cada tramo de movimiento con freno desbloqueado |
tn | s | Duración de cada tramo de movimiento con freno desbloqueado |
ttot | s | Duración del ciclo de movimiento completo |
fB_AH | 1 | Factor de corrección para altitud de la instalación del motor freno sobre el nivel del mar |