Legende zu den thermischen Projektierungsabläufen

Formelzeichen

Einheit

Beschreibung

EDB

%

Einschaltdauer der Bremse

EDB_per

%

Zulässige Einschaltdauer der Bremse

nB_m

min-1

Effektive Drehzahl der Bremse (als Mittelwert "m")

nB_th_k

min-1

Thermische Knickdrehzahl der Bremse

nM_n

min-1

Motordrehzahl der einzelnen Fahrabschnitte mit geöffneter Bremse

tn

s

Dauer der einzelnen Fahrabschnitte mit geöffneter Bremse

ttot

s

Dauer des gesamten Fahrzykluses

fB_AH

1

Korrekturfaktor zur Aufstellungshöhe des Bremsmotors über NHN