Funcionamiento con variador de frecuencia
Los variadores de frecuencia permiten un funcionamiento de velocidad variable. Gracias a ello es posible operar un motor enfriado por ventilador (IC411IEC 60034-6 Máquinas eléctricas rotativas – Parte 6: Métodos de refrigeración (Código IC)) en rangos de velocidad en los que, en funcionamiento continuo, ya no se pueden cumplir los límites de temperatura especificados para el freno. Por este motivo, debe efectuarse una planificación de proyecto térmica del freno, véase Planificación de proyecto térmica del freno BE...
En caso de utilizar un ventilador de ventilación forzada (IC416IEC 60034-6 Máquinas eléctricas rotativas – Parte 6: Métodos de refrigeración (Código IC), la potencia de refrigeración es constante, con independencia de la velocidad del motor. Por ello, de forma análoga al funcionamiento de red, es posible renunciar a una planificación de proyecto térmica del freno.
Existen accionamientos de velocidad variable para diferentes modos de regulación, p. ej., U/f, VFC, VFCPLUS, ELSM o CFC, con diferentes características en lo referente a la calidad de regulación y a la carga térmica del devanado del motor.
Para el freno o el desarrollo de la temperatura del freno, en cambio, el modo de regulación del motor es de menor relevancia y puede ignorarse.