Frequenzumrichterbetrieb

Frequenzumrichter ermöglichen einen drehzahlveränderbaren Betrieb. Dadurch kann ein eigenbelüfteter Motor (IC411)IEC 60034-6 Drehende elektrische Maschinen - Teil 6: Einteilung der Kühlverfahren (IC-Code)) in Drehzahlbereichen betrieben werden, in denen bei Dauerbetrieb die spezifizierten Temperaturgrenzen der Bremse nicht mehr eingehalten werden können. Aus diesem Grund muss eine thermische Projektierung der Bremse durchgeführt werden, siehe Thermische Projektierung Bremse BE...

Bei Verwendung eines Fremdlüfters (IC416)IEC 60034-6 Drehende elektrische Maschinen - Teil 6: Einteilung der Kühlverfahren (IC-Code) ist die Kühlleistung unabhängig von der Motordrehzahl konstant. Daher kann analog zum Netzbetrieb auf eine thermische Projektierung der Bremse verzichtet werden.

Drehzahlvariable Antriebe gibt es für verschiedene Regelverfahren, z. B. U/f, VFC, VFCPLUS, ELSM oder CFC, die im Hinblick auf die Regelgüte und die thermische Belastung der Motorwicklung unterschiedliche Merkmale aufweisen.

Für die Bremse oder Temperaturentwicklung der Bremse hingegen ist das Regelverfahren des Motors von untergeordneter Bedeutung und kann daher vernachlässigt werden.