变频器运行
变频器可实现变速运行。因此,自通风电机 (IC411)IEC 60034-6旋转电气设备 - 第6部分:冷却方法的分类(IC代码)可在这样的转速范围内运行,即在该范围内中,在连续运行期间不能再保持制动器的特定温度限制。因此,必须对制动器进行热力选型设计,参见BE..制动器热力选型设计。
因此,使用强冷风扇 (IC416)IEC 60034-6旋转电气设备 - 第6部分:冷却方法的分类(IC代码)冷却能力与电机转速无关,保持恒定。因此,与电网运行模式类似,可以省去制动器的热力选型设计过程。
变速驱动装置可用于不同的控制方式,如V/f、VFC、VFCPLUS、ELSM或CFC,这些控制方式在控制质量和电机绕组的热负载方面具有不同的特点。
而对于制动器或制动器的温度变化,电机的控制方式是次要的,因此可以忽略。