EDRS..、EDRE..、EDRN..
4极EDR..、EDRN..电机设计用于操作模式S1(连续运行)。它们适用于电网运行以及变频器运行,并且有50 Hz或60 Hz两种款型。
ATEX/IECEx
防爆减速电机有2个铭牌,分别在减速机和电机上。对于在变频器上的运行,在接线盒上附加了一个不干胶标签,上面以表格的形式显示了允许的电机数据。
对于制动电机,该附加不干胶标签上给出了制动器的负载持续率数据。由于空间不够,制动器的允许负载持续率的线性变化无法体现在铭牌上。因此,制动器的允许负载持续率以2级模式的形式给出。在热屈曲频率以下,制动器的负载持续率会降低。在热屈曲频率以上,制动器的负载持续率为100%。允许的数值及线性变化关系参见允许的负载持续率和热屈曲转速中的极限特性曲线。
HazLoc-NA®
防爆减速电机有2个铭牌,分别在减速机和电机上。对于变频器运行,电机铭牌上还会显示设置范围。而对于制动电机,在电机设置范围之外,没有关于制动器负载持续率的补充信息。