EDRS.., EDRE.., EDRN..

Los motores EDR.., EDRN.. de 4 polos están diseñados para el modo S1 (funcionamiento continuo). Son aptos para el funcionamiento de red y también para el funcionamiento con variador, y están disponibles en la variante de 50 Hz o 60 Hz.

ATEX/IECEx

Un motorreductor antiexplosivo cuenta con 2 placas de características, una placa de características en el reductor y una placa de características en el motor. En el funcionamiento con variador de frecuencia se coloca una placa adhesiva adicional en la caja de bornas en la que se muestran en forma de tabla los datos admisibles del motor.

En el caso de los motores freno, en la placa adhesiva adicional se incluye el dato referente a la duración de conexión del freno. El desarrollo lineal de la duración de conexión admisible del freno no puede mostrarse en la placa de características por motivos de espacio. Por este motivo, la duración de conexión admisible del freno se indica mediante un modelo de 2 fases. Por debajo de la frecuencia de transición térmica, la duración de conexión del freno se reduce. Por encima de la frecuencia de transición térmica, la duración de conexión del freno es del 100 %. Puede consultar los valores admisibles y la progresión lineal en las curvas características delimitadoras en Duración de conexión admisible y velocidad de transición térmica.

HazLoc-NA®

Un motorreductor antiexplosivo cuenta con 2 placas de características, una placa de características en el reductor y una placa de características en el motor. En el funcionamiento con variador de frecuencia, en la placa de características del motor se muestra adicionalmente el rango de ajuste. En los motores freno, en cambio, no se incluye ninguna información complementaria referente a la duración de conexión del freno fuera del rango de ajuste del motor.