DRE...J, DRP...J, DRU...J
Bei den Motoren DR... J mit LSPM-Technologie (Line Start Permanent Magnet) handelt es sich um Drehstrommotoren mit Kurzschlussläufer, die im Rotor Permanentmagnete enthalten.
Die LSPM-Motoren sind ausschließlich in 4-poliger Variante verfügbar und können sowohl am Versorgungsnetz als auch am Frequenzumrichter betrieben werden.
Im Netzbetrieb laufen die 4-poligen Motoren asynchron an, synchronisieren sich nach dem Anlauf auf die Betriebsfrequenz und laufen schließlich im Synchronbetrieb bei 1500 1/min.
Im Frequenzumrichterbetrieb synchronisieren sich die Motoren, die für die Betriebsart U/f konzipiert sind, mit der Betriebsfrequenz des Frequenzumrichters.
Abhängig von der Betriebsart "Stern" oder "Dreieck" gibt es die LSPM-Motoren für den Frequenzumrichterbetrieb in den Drehzahlklassen 1500 min-1 oder 50 Hz und 2610 min-1 oder 87 Hz.
Im Frequenzumrichterbetrieb ist zusätzlich zu beachten, dass die LSPM-Motoren für den kontinuierlichen Betrieb eine Mindestdrehzahl vorschreiben. Diese ist bei den Umrichtern MOVITRAC® B, MOVIMOT® und MOVIFIT® 300 min-1 und bei MOVITRAC® LTE-B und LTP-B 150 min-1.
Prinzipbedingt weisen die LSPM-Motoren keine Rotorverluste auf. Das Ergebnis ist ein besonders hoher Wirkungsgrad bei kompakter Bauweise.
Die DR...J-Motoren gibt es ausschließlich in der Betriebsart S1.
Das Typenschild orientiert sich am Standard-Asynchronmotor, zeigt jedoch zusätzliche LSPM spezifische Elemente. Des Weiteren erhalten die LSPM-Motoren ein Zusatzklebeschild, auf dem verschiedene Betriebspunkte abgebildet sind.
Die Motoren DRP...J werden nicht mehr aktiv vermarktet. Als Alternative stehen die Motoren DRE...J und DRU...J zur Verfügung. Die Motoren DR2...J sind als Nachfolge für die Motoren DR...J geplant.