DRL.., DR2L..

Die Motoren DRL.. und DR2L.. sind sogenannte Asynchron-Servomotoren auf Basis der Asynchron-Motorbaureihen DRS.. und DRN.. mit Käfigläufer und 4-poliger Wicklung.

Sie werden in Kombination mit einem Geber, einem Temperaturschutz und in der Ausführung "Wärmeklasse F" ausschließlich am Frequenzumrichter SEW-EURODRIVE im CFC-Regelverfahren betrieben und sind in 4 Drehzahlklassen (1200/1700/2100/3000 min-1) erhältlich. Die 4 Drehzahlklassen werden über 2 Wicklungsberechnungen jeweils in Stern- und Dreiecksschaltung realisiert. Die Bemessungsdrehzahl kennzeichnet den Beginn der Feldschwächung im Frequenzumrichterbetrieb. Unterhalb der Bemessungsdrehzahl können die Motoren DRL.., DR2L.. dauerhaft mit den in der thermischen S1-Kennlinie definierten Grenzdrehmomenten betrieben werden.

Das Typenschild der Motoren DRL.., DR2L.. weist keine Leistung, sondern ausschließlich das Nenndrehmoment und das maximal mögliche Motordrehmoment aus.

Das tatsächliche maximale Drehmoment ist jedoch abhängig von der eingesetzten Umrichterleistung. Bei großen Umrichterleistungen übersteigt das maximale Motordrehmoment das über den Standard-Ritzelzapfen (Dynamikpaket 1) übertragbare Drehmoment. Für diese Anwendungsfälle mit servoähnlicher Dynamik bieten die Motoren DRL.., DR2L.. einen verstärkten Ritzelzapfen (Dynamikpaket 2).