在转速运行下测量

请按以下步骤进行操作:

  1. 在菜单优化驱动机构 > Moment of inertia(负载质量惯性矩) > 在转速运行下测量中选择。
    • 显示以下询问:“是否要开始手动操作?”
  2. 用 <OK> 按键确认询问。
    • 手动操作已开始。只有退出惯性矩菜单才能取消手动操作。
  3. 为更改手动操作的设置,请点击第二个功能键。
  4. 在手动操作模式下,激活受转速控制的手动操作模式。输入设定值。
  5. 为返回惯性矩窗口,请再次点击第二个功能键。
  6. 为启动测量,请点击 <OK> 键。
    • 已完成测量。
  7. 为停止测量,请点击 <OK> 键。
    • 测量已停止。
  1. 要停止手动操作,请点击 <Esc> 键。
    • 显示以下询问:是否要停止手动操作?警告!所确定的设定值将在手动操作结束后重新激活。
  2. 停止手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。
  3. 按 <OK> 键确认选择。
  • 手动操作已停止,现有设定值都将重新激活。
  1. 为退出菜单,请点击 <Esc> 键。
  • 驱动机构已优化。

提示

还可以通过手动操作模式、钟摆式运行和循环模式优化驱动机构。操作步骤与转速运行模式类似。