在PLC运行模式下测量

请按以下步骤进行操作:

  1. 在菜单优化驱动机构 > Moment of inertia(负载质量惯性矩) > “在PLC运行模式下测量”中选择。
    • 已预选开始测量
  2. 点击 <OK> 键。
    • 由PLC执行用于测量负载质量惯性矩的行驶循环。
    • 已完成测量。
  3. 为停止测量,请点击 <OK> 键。
  4. 如果测量成功完成,则显示“Accepted”(应用)。
  5. 若要使用测量结果覆盖负载惯性矩条目,请点击 <OK> 键。
  • 驱动机构已优化。